Publiceer je producten
AC-84EI30 Brandwerende Wanden
AC-84EI30 Brandwerende Wanden
    Morad

    AC-84EI30 Brandwerende Wanden

    Het AC-84 EI30 is een aluminiumsysteem voor de constructie van niet-dragende brandwerende wanden voor binnen- en buitentoepassingen, in overeenstemming met de EI30-brandnorm. Het systeem maakt wandoplossingen mogelijk in een staander-liggerconfiguratie of zonder zichtbare profielen.

    Met een profiel van 84 mm biedt het systeem hoge duurzaamheid en brandwerendheid. Er kunnen verschillende vullingen worden toegepast, zoals enkel- en dubbelglas en niet-doorzichtige panelen. Het systeem kan naadloos worden geïntegreerd met een brandwerend deursysteem, wat zorgt voor extra brandveiligheid en constructieve eenheid.

    Specificatie
      • BRANDWERENDHEID: EI30
      • SCHOKBESTENDIGHEID: IVb
      • BRANDVERSPREIDING: NRA
    Technische specificatie
    • Unieke ref.ac-84-EI30-fireproof-walls
    • ProductfamilieScheidingswanden
    • ProductgroepAC-84EI
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-03-20
    • Editienummer1
    • Diepte (mm)84
    Gerelateerd
    • Ontworpen inPolen
    • Gefabriceerd inPolen
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBrandwerende producten - Brandbeveiliging
    • IFC-classificatieWall
    • Uniclass 2015-codePr_25_80_79
    • Uniclass 2015-beschrijvingSmoke and fire barriers
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelAluminum Doors and Frames
    • OmniClass-nummer23-17 15 11 21
    • OmniClass-titelFire Rated Glass

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika Afrika