Publiceer je producten
MR-100 Rechthoekige zonweringslamellen
Morad

MR-100 Rechthoekige zonweringslamellen

Systeem MR-100 Rechthoekige zonweringslamellen

Toepassing: Het MR-100 systeem van Morad is een moderne oplossing voor vaste gevelschermen gemaakt van geëxtrudeerde aluminium profielen. De lamellen worden gemonteerd op staalconstructies en dienen om gebouwen te beschermen en zonnewarmte binnen te verminderen, wat bijdraagt aan lagere airconditioningkosten. Het systeem kan ook worden gebruikt om technische dakapparatuur, zoals airconditioners, af te schermen.

Constructie en parameters:
Lamel afmetingen: 100 × 20 mm.
Profiellengte: Standaard 6000 mm, aanpasbaar op bestelling.
Montage: Lamellen kunnen worden gemonteerd op eindkappen onder 0°, 45° en 75°, of op eindkappen met arm met instelbare hoek van 0° tot 90°. Montage is mogelijk zowel verticaal als horizontaal, op aluminium-, staal- of houtconstructies.
Oppervlakteafwerking: Profielen beschikbaar in ruwe, geanodiseerde of poedergelakte afwerking in elke RAL-kleur.

Functionaliteit: Het MR-100 systeem vermindert effectief de hoeveelheid zonlicht die het gebouwinterieur bereikt, wat het thermisch comfort verbetert en koelkosten verlaagt.

Toepassing in de bouw: Het MR-100 rechthoekige lamellensysteem wordt toegepast in diverse gebouwen, zoals kantoor-, commerciële, openbare en woongebouwen.

Aanvullende informatie en gedetailleerde technische gegevens zijn beschikbaar op de website van de fabrikant: Morad – Aluminium Systems

Specificatie
    • Profielen: Geëxtrudeerd aluminium, ruw, geanodiseerd of poedergelakt in elke RAL-kleur
    • Lamel afmetingen: 100 × 20 mm, standaard profiellengte 6000 mm (aanpasbaar op bestelling)
    • Montage: Eindkappen op 0°, 45° en 75°, of eindkappen met arm met instelbare hoek van 0° tot 90°; verticale of horizontale montage op aluminium-, staal- of houtconstructies
    • Toepassing: Vaste gevelbescherming, vermindering van zonnewarmte en afscherming van technische apparatuur op daken (bijv. airconditioning)
Technische specificatie
  • Unieke ref.morad-mr100-rectangular-sun-louvres
  • ProductfamilieLamellenwanden
  • ProductgroepMR-100
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-06-30
  • Editienummer1
Links
Gerelateerd
  • Ontworpen inPolen
  • Gefabriceerd inPolen
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMuren - Gevelbekleding
  • IFC-classificatieObject
  • ETIM-codeEC011406
  • ETIM-naamFaçade louver
  • Uniclass 2015-codePr_30_59_48
  • Uniclass 2015-beschrijvingLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelLouvers
  • OmniClass-nummer23-17 21 11 15
  • OmniClass-titelExterior Louvers and Grilles

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Noord Amerika Afrika