Publiceer je producten
SOLIS ML-92 Technische lamellen
Morad

SOLIS ML-92 Technische lamellen

Systeem SOLIS ML-92 Lamellen

Toepassing: Het SOLIS ML-92 systeem van Morad is ontworpen als afscherming voor technische apparatuur, zoals airconditioningunits of ventilatoren, terwijl het een modern gevelaanzicht biedt. Dankzij de constructie zorgt het voor effectieve luchtcirculatie en zonwering, wat bijdraagt aan een verbeterd thermisch comfort binnen gebouwen.

Constructie en technische parameters:
Lamelvorm: "Z"-vormig profiel
Lamelafstand: 92 mm
Visuele doorsnede: 73%
Vrije oppervlakte: 37%
Maximale overspanning onderconstructie: 1200 mm bij 600 Pa belasting
Profiellengte: Standaard 6000 mm, aanpasbaar op bestelling

De "Z"-vormige lamellen bieden een modern uiterlijk en een optimale balans tussen lichtdoorlaatbaarheid en privacy.

Montage: Het SOLIS ML-92 systeem kenmerkt zich door eenvoudige en snelle montage dankzij speciale montagebeugels. Lamellen kunnen zowel verticaal als horizontaal worden geïnstalleerd.

Kleuren: Aluminium profielen beschikbaar in het volledige RAL kleurenpalet, in ruwe of geanodiseerde afwerking.

Toepassing in de bouw: Het SOLIS ML-92 systeem wordt toegepast in commerciële, industriële en openbare gebouwen, waar de combinatie van functionaliteit met modern design belangrijk is.

Aanvullende informatie en gedetailleerde technische gegevens zijn beschikbaar op de website van de fabrikant: Morad – Aluminium Systems

Specificatie
    • Profielen: Geëxtrudeerd aluminium, Z-vormig lamelprofiel, ruw of geanodiseerd, volledig RAL-kleurengamma
    • Lamelafstand: 92 mm, visuele doorsnede 73%, vrije oppervlakte 37%
    • Onderconstructie: Maximale overspanning 1200 mm bij 600 Pa belasting
    • Profiellengte: Standaard 6000 mm, aanpasbaar op bestelling
Technische specificatie
  • Unieke ref.morad-solis-ml92-technical-louvres
  • ProductfamilieLamellenwanden
  • ProductgroepML-92
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-06-30
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Ontworpen inPolen
  • Gefabriceerd inPolen
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMuren - Gevelbekleding
  • IFC-classificatieObject
  • ETIM-codeEC011406
  • ETIM-naamFaçade louver
  • Uniclass 2015-codePr_30_59_48
  • Uniclass 2015-beschrijvingLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelLouvers
  • OmniClass-nummer23-17 21 11 15
  • OmniClass-titelExterior Louvers and Grilles

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Noord Amerika Afrika