Publiceer je producten
Pergola SkyView
Pergola SkyView
Pergola SkyView
    Morad

    Pergola SkyView

    SkyView Bioklimatische Pergola - Modern Aluminium Pergolasysteem van Morad

    De Morad SkyView bioklimatische pergola is een overkapping met beweegbare daklamellen instelbaar van 0 tot 135 graden met elektrische bediening. Volledige dakluiting biedt bescherming tegen regen. Het systeem creert zijn eigen microklimaat - meer licht, meer schaduw of volledige bescherming.

    SkyView werkt op terrassen van eengezinswoningen, in tuinen, bij zwembaden, in restaurants, cafes, hotels en commerciele ruimtes. Beschikbaar in vrijstaande en wandgemonteerde versie. Dankzij modulaire constructie kunnen segmenten worden verbonden tot grotere overkappingen zonder zichtbare verdelingen.

    Verstelbare lamellen bieden nauwkeurige controle over lichtomstandigheden. De duurzame aluminiumconstructie garandeert duurzaamheid en esthetisch uiterlijk gewaardeerd in moderne architectuur. Alle componenten ondergaan strenge kwaliteits- en duurzaamheidstests die veilig gebruik en weerstand tegen extreme omstandigheden garanderen.

    Specificatie
      • Lamelafstand: 184 mm

        Lamelregelhoek: 0-135 graden

        Max. lamelbreedte: 4000 mm

        Max. breedte: 4300 mm

        Max. lengte: 6500 mm

        Max. hoogte: 3000 mm (vrije hoogte 2800 mm)

        Voeding: 230VAC 50Hz
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Pergola-skyView
    • ProductfamilieGevelsystemen
    • ProductgroepCanopies
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-07-27
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalAluminium
    • Ontworpen inPolen
    • Gefabriceerd inPolen
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Shading Systems
    • IFC-classificatieRoof
    • Uniclass 2015-codeSs_25_50_45_10
    • Uniclass 2015-beschrijvingCanopy systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 73 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelCanopies

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika Afrika