Publiceer je producten
Grab bar Stain Steel 38cm - G55JAS01

Grab bar Stain Steel 38cm - G55JAS01

Safety grab bar, straight - G55JAS01

Specificatie
  • Straight grab bar made of seamless stainless steel AISI 304 pipe, with satin finish - G55JAS01

Technische specificatie
  • Unieke ref.G55JAS01
  • ProductfamilieSafe bathroom
  • ProductgroepGrab bars
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-11-22
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)3
  • Breedte (inch)15
  • Diepte (inch)2
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (lbs)1.1
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika Zuid-Amerika