Publiceer je producten
Grab bar 110° 70x33cm - G55JAS14

Grab bar 110° 70x33cm - G55JAS14

Safety grab bar, corner, 110° - G55JAS14

Specificatie
  • 110° angled grab bar ø 32 mm made of seamless stainless steel AISI 304 pipe, with satin finish - G55JAS14

Technische specificatie
  • Unieke ref.G55JAS14
  • ProductfamilieSafe bathroom
  • ProductgroepGrab bars
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-11-22
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)12
  • Breedte (inch)27
  • Diepte (inch)2
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (lbs)2.6
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika Zuid-Amerika