Publiceer je producten
HDS CLEAN 1-vleugel HDS enkel
Portalp

HDS CLEAN 1-vleugel HDS enkel

De waterdichte deur HDS CLEAN zorgt voor een versterkte luchtdichtheid, stofdichtheid en bescherming tegen chemische en bacteriologische agressies. Als een ware verdedigingsbarrière is deze ontworpen om te voldoen aan de eisen van de gezondheidssector en in alle ruimten met gecontroleerde omgevingen, geschikt voor operatiekamers, desinfectieruimtes, steriele kamers of cleanrooms waar veiligheid cruciaal is. Het deurblad bestaat uit een stijve kern bedekt met hoogdichte laminaatpanelen (HPL), verkrijgbaar in vele kleuren en geschikt voor reiniging en ontsmetting. Een gelakt aluminium frame bevat speciale afdichtingen die, wanneer ze tegen het kozijn worden gedrukt bij het sluiten, een effectieve afdichting garanderen. De opening is bekleed met een aluminium kozijn en tegenkozijn voor optimale afdichting en bescherming tegen stoten bij het passeren van bedden of karren. De deuropening is volledig automatisch. De operator zorgt voor het heffen en verplaatsen van het deurblad (tot 150 kg) in een vloeiende en veilige beweging. De looprail, geïntegreerd in de operator, houdt de drempel vrij (geen rail op de vloer), waardoor rolstoelen of medische bedden zonder schokken kunnen passeren. De brede doorgang (tot 1800 mm) biedt goede toegankelijkheid voor alle gebruikers. Contactloze bediening maakt het mogelijk een kleine opening te maken voor personeel of een grote opening voor medische bedden. Toegangscontrolesystemen kunnen worden gekoppeld om toegang alleen voor bevoegd personeel toe te staan in gevoelige zones. De prestaties van de HDS CLEAN deuren zijn getest door gecertificeerde laboratoria en beschikken over luchtdichtheidsrapporten volgens norm NF EN 1026 (CSTB-BV12-035). De deur is verkrijgbaar in een anti-x versie met 2 mm loodplaatbescherming (raadpleeg ons).
Specificatie
  • Levering en installatie van een waterdichte automatische schuifdeur HDS CLEAN RS CS HDS De kast met het mechanisme is van geëxtrudeerd aluminium - hoogte mechanisme 278 mm met stofkap van aluminium - scharnierende kap met opening naar boven en vergrendeling in open positie voor toegang tot het mechanisme - aandrijfmecanisme met looprail voorzien van een speciale helling voor het laten zakken van het deurblad en het aandrukken tegen het kozijn voor perfecte afdichting - 2 loopwagens per deurblad, uitgerust met anti-ontsporing en verstelbare ophanging De operator is uitgerust met: - universele schakelende voeding 110V-230V, 50-60 Hz, laag verbruik en geschikt voor alle netten - krachtige 120 W borstelloze motor voor nauwkeurige bediening, soepele beweging, stille werking, laag verbruik en lange levensduur - noodvoeding bij stroomuitval - logische besturing die deurwerking beheert, communiceert met randapparatuur en continue diagnose uitvoert - CAN-bus technologie voor snelle, betrouwbare aansluiting en minder interferentie Elk schuifblad bestaat uit een aluminium frame van 38 mm dik - sandwichstructuur gevuld en bekleed met HPL-laminaat, melamine of inox - met of zonder toezichtvenster 400 x 400 mm of 400 x 600 mm - afdichting door elastomeer buisvormige pakking rondom - zijwaartse anti-knel ruimtes van 8 mm tussen schuifvlakken volgens norm EN16005 - gepersonaliseerde afwerking volgens RAL-kleuren of geanodiseerd Vrije doorgang: breedte _ mm x hoogte _ mm Max. gewicht deurblad 1 x 150 kg Bekleding van kozijn en tegenkozijn: - gelakte aluminium of inox profielen, omlijsten hele opening voor betrouwbare afdichting en hoekbeschermingDe deur is uitgerust met veiligheidsvoorzieningen om gebruikers en gebouw te beschermen: - detectie bij doorgang met binnen- en buitenradars, combinatie van hyperfrequentie en infrarood - openingsbeveiliging met infrarood gordijnen - noodaccu 24 V bij stroomuitval Diverse bedieningssystemen kunnen de installatie aanvullen voor eenvoudige bediening of toegangscontrole: - contactloze schakelaars - elleboogbediening - voetbediening - Naviblu-console met digitaal display, wand- of kapmontage - extra in-/uitgangskaarten voor toegangscontrolesystemen - handmatige hefopening met Easy Coming functie
Technische specificatie
  • Unieke ref.HDSCLEAN-RS-CS
  • ProductfamilieHospital automatic doors
  • ProductgroepHermetic doors
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-02-20
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalLaminaat
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Automatische deuren

Beschikbaarheid regio

Azië Zuid-Amerika Europa Afrika Noord Amerika