Publiceer je producten
PORTALP RS schuif G25 met vaste
PORTALP RS schuif G25 met vaste
PORTALP RS schuif G25 met vaste
PORTALP RS schuif G25 met vaste
    Portalp

    PORTALP RS schuif G25 met vaste

    PORTALP RS is de laatste generatie automatische deuren van Portalp. Het biedt een ongekende combinatie van technologieën en een gemakkelijke dagelijkse toegangsgesturing. Compact en zeer efficiënt, deze reeks is verbonden en intuïtief te bedienen via een smartphone (Android, iOS) met een speciale app die innovatieve functies biedt.

    Dit schuifdeursmodel is beschikbaar in verschillende versies: enkele deur met opening naar rechts of links, dubbele deur met centrale opening, uitgerust met vaste panelen of niet. De schuifpanelen bewegen soepel en stil dankzij het ontwerp van het rolmechanisme.

    De deur is uitgerust met een krachtige operator die de deurinstellingen, veiligheidsvoorzieningen en perifere controlesystemen beheert. Het zorgt voor een betrouwbare werking en kan een of meer panelen verplaatsen die tot 1 x 250 kg of 2 x 200 kg wegen.

    Verschillende diktes van het frame zijn mogelijk:
    - G25 frame voor enkel glas van 8 tot 10 mm
    - G38 frame voor enkel glas van 8 mm tot isolerend glas van 26 mm
    Ook zijn er verschillende installatiestrategieën mogelijk, zoals op de stijlen, op het oppervlak of tussen de muren, afhankelijk van elk project.
    Specificatie
    • Levering en installatie van een automatische dubbele schuifdeur van het type PORTALP RS12 CD G25 +2F

      Compacte kop gemaakt van geëxtrudeerd aluminium
      - mechanismehoogte: 120 mm
      - scharnierende kop die bovenopening of onderhaaksysteem voor onderhoud mogelijk maakt
      - looprail voorzien van rubberen bus om geluid en trillingen te verminderen
      - 2 looprollen per vleugel met anti-uithaakrollen en verstelbare ophangingen

      De aandrijving is uitgerust met:
      - geschakelde voeding van 110V-230V werkend op 50-60 Hz met laag energieverbruik, geschikt voor alle netwerken
      - borstelloze motor voor nauwkeurige controle, zorgt voor een soepele beweging van het deurblad en vermindert het geluid
      - back-up batterij voor veiligheid bij stroomuitval
      - een logische module die de werking van de deur beheert, met alle randapparatuur communiceert en continu de werking van de deur diagnosticeert
      - CAN-bus technologie voor aansluiting van randapparatuur en vermindering van storingen

      "Elke schuif- en vaste vleugel is gemaakt met:
      - een aluminium frame van 25 mm dat kan worden voorzien van glas tot 10,8 mm dik
      - een ruit gemonteerd met neopreen afdichtingen voor snelle verwijdering bij glasbreuk
      - borstels en rubberen afdichtingen aan de onderzijde en voorzijde zorgen voor luchtdichtheid van de deur
      - vingervriendelijke veiligheidsranden tussen schuivende oppervlakken conform de EN 16005-norm
      - afwerking op maat volgens RAL-kleuren of geanodiseerde afwerking

      De deur kan worden uitgerust met veiligheidsvoorzieningen om gebruikers en het gebouw te beschermen:
      - veiligheid bij doorgang met binnen-/buitensensoren voor beweging en aanwezigheid met dubbele technologie (hyperfrequentie en gemonitorde infraroodgordijn)
      - veiligheid bij opening met infraroodgordijnen
      - nooduitgangsmodule met gebruik van intrinsieke mechanische energie, conform de huidige normen EN16005
      - back-up batterij bij stroomuitval
      - elektromechanisch slot

      Verschillende besturingssystemen kunnen de installatie aanvullen om de bediening of toegangscontrole (in/uit) te vergemakkelijken:
      - afstandsbediening van de deur via smartphone in Bluetooth Low Energy-modus
      - Android- of iOS-applicatie speciaal voor het beheer van automatische deuren en voor permanente diagnose van de status van de deur
      - digitale displayconsole, wand- of dekselgemonteerd
      - handmatige moduskeuzeschakelaar met sleutel
      - extra input/output-kaarten voor het beheren van andere randapparaten of toegangscontrolesystemen

    Technische specificatie
    • Unieke ref.PORTALP-RS12-CD-G25-2F
    • ProductfamilieEntrance automatic doors
    • Productgroep2-leaf sliding doors
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-11-07
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Automatische deuren
    • IFC-classificatiedeur

    Beschikbaarheid regio

    Azië Zuid-Amerika Europa Afrika Noord Amerika