Publiceer je producten
PORTALP RS Schuifdeur 2-vleugels G38 dubbel
PORTALP RS Schuifdeur 2-vleugels G38 dubbel
PORTALP RS Schuifdeur 2-vleugels G38 dubbel
    Portalp

    PORTALP RS Schuifdeur 2-vleugels G38 dubbel

    4.0 van de 5 sterren4.0(6 reviews)

    PORTALP RS is de nieuwste generatie automatische deuren van Portalp. Het biedt een ongeziene combinatie van technologieën en een eenvoudig dagelijks toegangsbeheer. Compact en zeer efficiënt, deze reeks is verbonden en intuïtief bedienbaar via smartphone (Android, iOS) met een speciale app die innovatieve functies biedt.

    Dit schuifdeurmodel is beschikbaar in verschillende versies:
    - 1 vleugel, openend naar rechts of links, al dan niet met vast paneel
    - 2 vleugels met centrale opening, al dan niet met vast paneel
    De schuifvleugels bewegen soepel en stil dankzij het ontwerp van het looprailsysteem.

    De deur is uitgerust met een krachtige aandrijving die de deurparameters, beveiligingen en randapparatuur aanstuurt. Deze zorgt voor een betrouwbare werking en kan een vleugel tot 1 x 250 kg of 2 vleugels tot 2 x 200 kg aandrijven.

    Er zijn verschillende profieldiktes mogelijk:
    - G25-profiel voor enkel glas van 8 tot 10 mm
    - G38-profiel voor enkel glas van 8 mm tot isolatieglas van 26 mm, met mogelijkheid tot integratie van sloten
    Ook zijn verschillende installatiemethoden beschikbaar: op de dag, op de wand, of tussen wanden, afhankelijk van het project.

    Specificatie
    • Levering en installatie van een automatische schuifdeur type PORTALP RS12 CD G38

      Compacte kop van geëxtrudeerd aluminium
      - mechanismehoogte: 120 mm
      - scharnierend deksel voor opening aan de bovenkant of haaksysteem onderaan voor onderhoud
      - looprail met rubberen bussen om geluid en trillingen te verminderen
      - 2 loopwagens per vleugel met anti-uithaakwielen en verstelbare ophanging

      De aandrijving is uitgerust met:
      - geschakelde voeding 110V-230V, werkend op 50-60 Hz, met laag energieverbruik, geschikt voor alle netwerken
      - borstelloze motor voor precieze controle, zorgt voor een stille en soepele beweging van de deur
      - noodaccu voor veiligheid bij stroomuitval
      - logische eenheid die de werking van de deur aanstuurt, communiceert met randapparatuur en continue diagnose biedt
      - CAN-bus technologie voor aansluiting van randapparatuur en vermindering van storingen

      Elke vleugel is opgebouwd uit:
      - een aluminium profiel van 38 mm geschikt voor beglazing tot 26 mm, robuust profiel met integratie van sluitsystemen
      - beglazing gemonteerd met neopreen afdichtingen voor snelle vervanging bij glasbreuk
      - borstel- en rubberafdichtingen aan de onderzijde en voorzijde voor luchtdichtheid
      - vingerbescherming tussen schuifdelen conform EN 16005
      - afwerking op maat volgens RAL-kleuren of geanodiseerd

      De deur is uitgerust met beveiligingsvoorzieningen voor bescherming van gebruikers en gebouw:
      - doorgangsbeveiliging met binnen-/buitensensoren met dubbele technologie (hyperfrequentie en bewaakt infraroodgordijn)
      - openingsbeveiliging met infraroodgordijnen
      - nooduitgangsmodule met gebruik van intrinsieke mechanische energie, volgens normen EN16005
      - noodaccu bij stroomuitval
      - elektromechanische vergrendeling
      Optionele sloten:
      - sleutelslot, Europese cilinder
      - RC2-EN1627 meerpuntssluiting

      Diverse besturingssystemen kunnen de installatie aanvullen:
      - bediening van de deur via smartphone in Bluetooth Low Energy modus
      - Android- of iOS-app voor beheer van automatische deuren en continue statusdiagnose
      - digitale displayconsole, wand- of dekselgemonteerd
      - manuele sleutelschakelaar voor modusselectie
      - extra I/O-kaarten voor het beheren van randapparatuur of toegangscontrole

    Technische specificatie
    • Unieke ref.PORTALP-RS12-CD-G38
    • ProductfamilieEntrance automatic doors
    • Productgroep2-leaf sliding doors
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-11-07
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Automatische deuren
    • IFC-classificatiedeur

    Beschikbaarheid regio

    Azië Zuid-Amerika Europa Afrika Noord Amerika