Publiceer je producten
PORTALP RS telescopische 6 vleugels G25 dubbel met vast
PORTALP RS telescopische 6 vleugels G25 dubbel met vast
PORTALP RS telescopische 6 vleugels G25 dubbel met vast
    Portalp

    PORTALP RS telescopische 6 vleugels G25 dubbel met vast

    PORTALP RS is de nieuwste generatie automatische deuren van Portalp. Het biedt een ongekende combinatie van technologieën en een eenvoudige dagelijkse toegangsbeheer. Compact en zeer efficiënt, deze reeks is verbonden en intuïtief te bedienen via een smartphone (Android, iOS) met een speciale app die innovatieve functies biedt. Deze telescopische deur met 6 vleugels is beschikbaar in verschillende versies: enkele telescopische opening naar rechts of links, dubbele telescopische opening met centrale opening, met of zonder vaste panelen. Het is de geschikte oplossing voor een brede deuropening in een smalle omgeving. Telescopische vleugels zijn smaller en openen met minimale ruimte aan de achterzijde. Ze bewegen soepel en stil dankzij het ontwerp van het railmechanisme. De deur is uitgerust met een krachtige operator die de deurparameters, veiligheidsvoorzieningen en randapparatuur aanstuurt.Deze zorgt voor een betrouwbare werking en kan telescopische schuifvleugels verplaatsen tot 6 x 50 kg (dubbel). Er zijn verschillende diktes van kozijnen beschikbaar: G25 of G38 voor enkel glas van 8 mm tot isolatieglas van 26 mm. Ook zijn er verschillende installatiemogelijkheden: op kozijn, opbouw of op palen, afhankelijk van het project.
    Specificatie
    • Levering en installatie van een automatische telescopische deur met 3 vleugels type PORTALP RS12 TD-6V G25 +2F Compacte kopregel van geëxtrudeerd aluminium: - Versterkte aluminium kopregel H120 x 357 mm met matzwarte eindkappen - Scharnierende afdekplaat die omhoog opent en in geopende stand kan worden gehouden voor onderhoud - Afdekplaat kan ook worden losgemaakt en onder de kopregel worden bevestigd - Driedubbele looprail met rubberen dempers om geluid en trillingen te verminderen - 2 loopwagens per vleugel met anti-ontsporing rollers en verstelbare ophanging Operator uitgerust met: - Schakelende voeding van 110V-230V bij 50-60 Hz, laag energieverbruik, geschikt voor alle netwerken - Borstelloze motor voor precieze besturing, zorgt voor soepele en stille beweging - Noodaccu voor veiligheid bij stroomuitval - Logische eenheid die het deurverloop beheert, met randapparatuur communiceert en doorlopende diagnose uitvoert - CAN-bustechnologie voor randapparatuur en vermindering van storingen Elke telescopische en vaste vleugel bestaat uit: - Aluminium profiel van 25 mm geschikt voor glas tot 10,8 mm dik - Glas gemonteerd met neopreen afdichtingen voor snelle verwijdering bij breuk - Borstel- en rubberafdichtingen onderaan en vooraan zorgen voor luchtdichtheid - Vingerbescherming tussen schuivende delen conform EN 16005 - Afwerking op maat volgens RAL-kleuren of geanodiseerd Deur uitgerust met beveiligingssystemen voor gebruikers- en gebouwbescherming: - Beveiliging tijdens doorgang met binnen-/buitensensoren met dubbele technologie (hyperfrequentie + gemonitorde infraroodgordijn) - Beveiliging tijdens openen met infraroodgordijnen - Nooduitgangmodule met intrinsieke mechanische energie, volgens EN16005 - Noodaccu bij stroomuitval - Elektromechanisch slot Extra uitrusting en opties: - Deur op afstand bedienbaar via smartphone met Bluetooth Low Energy - Android/iOS-applicatie voor automatische deuropstelling: configuratie, diagnose, raadpleging en gebruikersprofielen - Digitale weergaveconsole, wand- of kopregelmontage - Manuele sleutelmodus-selector - Extra I/O-kaarten voor randapparatuur of toegangscontrolesystemen
    Technische specificatie
    • Unieke ref.PORTALP-RS12-TD-3V-G25-2F
    • ProductfamilieEntrance automatic doors
    • Productgroep3-leaf telescopic doors
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-11-08
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Automatische deuren
    • IFC-classificatiedeur

    Beschikbaarheid regio

    Azië Zuid-Amerika Europa Afrika Noord Amerika