Publiceer je producten
DIVA L CLEAN 1-vleugel G25 enkel
DIVA L CLEAN 1-vleugel G25 enkel
DIVA L CLEAN 1-vleugel G25 enkel
DIVA L CLEAN 1-vleugel G25 enkel
DIVA L CLEAN 1-vleugel G25 enkel
    Portalp

    DIVA L CLEAN 1-vleugel G25 enkel

    DIVA L CLEAN RS is ontworpen om te voldoen aan de eisen van de gezondheidszorg en industrieën waar hygiëne, netheid en veiligheid essentieel zijn. Ze is bijzonder geschikt voor gevoelige zones zoals ontwaakruimtes, analyselaboratoria en overdrachtszones met versterkte sanitaire controle. Dit schuifdeursysteem is verkrijgbaar in verschillende afwerkingen: beglaasd, deels beglaasd of vol met HPL-laminaat of gelakte plaatbekleding. Een gelakt aluminium frame met zachte vormen bevat specifieke dichtingen die zorgen voor een gecontroleerde lekkagegraad. De schuifvleugels bewegen soepel en geruisloos dankzij het zorgvuldig ontworpen mechanisme en de looprails. De deur is uitgerust met een krachtige operator die alle deurparameters, veiligheidsvoorzieningen en randapparatuur beheert. Hij zorgt voor een vlotte beweging van de vleugels tot 1 x 120 kg of 2 x 120 kg. De prestaties van de DIVA L CLEAN-deuren zijn getest door erkende testlaboratoria en beschikken over luchtlekkagerapporten conform de norm NF EN 1026.
    Specificatie
    • Levering en plaatsing van een DIVA L CLEAN RS automatische glazen schuifdeur met één vleugel en gecontroleerde lekdebietDe behuizing van het mechanisme is gemaakt van geëxtrudeerd aluminium. De gladde, afgeronde afdekkap voorkomt stofophoping en vergemakkelijkt reiniging en decontaminatie. Een bovenste kap, voorzien van een afdichting aan de onderzijde en een afwerkingsprofiel aan de bovenzijde, zorgt voor perfecte bescherming tegen spatten. - Afmetingen van het mechanisme: 110 x 280 mm - Scharnierende kap met opening naar boven voor gemakkelijke toegang tot het mechanisme - Twee loopwagens per vleugel, uitgerust met antiafloopwielen en verstelbare ophangingen De operator is uitgerust met: - Een universele geschakelde voeding (110V–230V) werkend op 50–60 Hz, met laag energieverbruik en geschikt voor alle netwerken - Een 90W borstelloze motor voor nauwkeurige aansturing, die zorgt voor een vloeiende beweging van de deurvleugels, stille werking, laag verbruik en lange levensduur - Een logische besturingseenheid die de werking van de deur beheert, communiceert met alle randapparatuur en voortdurend diagnoses uitvoert - CAN-bustechnologie voor snelle, betrouwbare connecties met verminderde storingen Elke schuifvleugel bestaat uit een aluminium frame: - Profiel van 25 mm geschikt voor beglazing tot 10 mm dik - 10 mm gelaagd glas - Vleugels geassembleerd met niet-siliconen portefeuillescharnieren die een snelle vervanging van het glas bij breuk mogelijk maken - Luchtdichtheid verzekerd door rubberen afdichtingen die een echte luchtbarrière vormen - Verticale stijlen van de frames zijn aan de achterzijde uitgerust met een brede afpelbare rubberen afdichting om de luchtstroom te regelen - Deurstijlen voorzien van afdichtingen die de luchtdichtheid van de vleugel in gesloten toestand garanderen - Vloergeleider die de beweging van het frame begeleidt en het vleugelblad tegen de stijlafdichting drukt voor perfecte afdichting - 8 mm anti-inklemzijden tussen twee schuifvlakken volgens norm EN16005 - Gepersonaliseerde afwerking volgens RAL-kleurenpalet of geanodiseerde afwerking Vrije doorgang: breedte _ mm x hoogte _ mm Max. vleugelgewicht: 1 x 120 kg De deur is uitgerust met beveiligingsvoorzieningen om de veiligheid van gebruikers en het gebouw te garanderen: - Doorloopbeveiliging met binnen-/buitensensoren die microgolf- en infraroodtechnologie combineren - Openingsbeveiliging via infraroodgordijnen - 12V noodaccu bij stroomuitval Verschillende bedieningssystemen kunnen de installatie aanvullen om de werking te vergemakkelijken of toegang/uitgang te beheren: - Contactloze schakelaars - Elleboogbediende drukknop - Voetbediende drukknop - Naviblu-console met digitale display, wandmontage of op de behuizing - Extra I/O-kaarten voor het beheer van toegangscontrolesystemen
    Technische specificatie
    • Unieke ref.DLCLEAN-RS-CS-G25
    • ProductfamilieHospital automatic doors
    • ProductgroepControlled leakage flow doors
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-02-20
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Automatische deuren

    Beschikbaarheid regio

    Azië Zuid-Amerika Europa Afrika Noord Amerika