Publiceer je producten
Roxtec H3 afdichting
Roxtec H3 afdichting
Roxtec H3 afdichting
Roxtec H3 afdichting
    Roxtec

    Roxtec H3 afdichting

    Doorvoering die kan worden geopend voor afdichting rondom bestaande kabels/leidingen

    De Roxtec H3 is een ronde afdichting voor kabel- en leidingdoorvoeringen in metalen bussen of voorgeboorde openingen. Doordat de afdichting deelbaar is, kan deze probleemloos rondom bestaande kabels en leidingen, of kabels in klaverformatie worden geïnstalleerd. De doorvoering heeft bevestigingen van zuurbestendig roestvrij staal en is aanpasbaar aan kabels en leidingen van verschillende diameters. De afdichting is tevens verkrijgbaar met kleinere bevestigingen vooraan om plaatsing in een opening mogelijk te maken.

  • Knaagdierbestendig
  • Ideaal voor retrofittoepassingen
  • Snel en eenvoudig te installeren
  • Specificatie
    • Gasdichtheid

      • 2,67 bar (calamiteitendruk)

      Waterdichtheid

      • 4 bar (calamiteitendruk)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      Brandclassificatie

      • A-KLASSE volgens IMO 2010 FTP-code
      • E/EI-classificatie volgens EN 13501

      Installatie

      • Metaal
      • Beton

      Montagetype

      • Bestaande opening
      • Bestaande buis
    Technische specificatie
    • Unieke ref.H3_seal
    • TypeDigital Inventory (Products)
    • Publicatiedatum2020-04-20
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRubber
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBrandwerende producten - Brandwering
    • IFC-classificatieBuilding Element Proxy
    • ETIM-codeEC000220
    • ETIM-naamWall duct for cable
    • Uniclass 2015-codeSs_25_60_30
    • Uniclass 2015-beschrijvingFire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelPenetration Firestopping