Publiceer je producten
Roxtec RS afdichting
Roxtec RS afdichting
Roxtec RS afdichting
Roxtec RS afdichting
    Roxtec

    Roxtec RS afdichting

    Afdichting voor een enkele kabel of leiding.

    De Roxtec RS is een afdichting voor enkele kabels of leidingen in metalen bussen of bestaande openingen. De afdichting heeft twee helften met afpelbare lamellen, waardoor deze kan worden aangepast aan kabels en leidingen van verschillende diameters. De doorvoering is ontworpen voor een eenvoudige installatie rondom bestaande kabels of leidingen.

  • Knaagdierbestendig
  • Snel en eenvoudig te installeren
  • Specificatie
    • Gasdichtheid

      • 2,67 bar (calamiteitendruk)

      Waterdichtheid

      • 4 bar (calamiteitendruk)

      Brandclassificatie

      • A-KLASSE volgens IMO 2010 FTP-code
      • E/EI-classificatie volgens EN 13501
      • E/EI-classificatie volgens EN 45545 E30
      • F/T-classificatie volgens UL 1479
      • H-KLASSE volgens IMO 2010 FTP-code + HC-brandcurve
      • Jet fire volgens ISO 22899-1 en OTI 95634

      Installatie

      • Metaal
      • Beton

      Montagetype

      • Bestaande opening
      • Bestaande buis
    Technische specificatie
    • Unieke ref.RS_seal
    • TypeDigital Inventory (Products)
    • Publicatiedatum2020-04-20
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRubber
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBrandwerende producten - Brandwering
    • IFC-classificatieBuilding Element Proxy
    • ETIM-codeEC000220
    • ETIM-naamWall duct for cable
    • Uniclass 2015-codeSs_25_60_30
    • Uniclass 2015-beschrijvingFire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelPenetration Firestopping