Publiceer je producten
Roxtec R doorvoering
Roxtec R doorvoering
Roxtec R doorvoering
Roxtec R doorvoering
    Roxtec

    Roxtec R doorvoering

    Ronde doorvoering voor afdichten rondom meerdere kabels en leidingen in een beperkte ruimte.

    De Roxtec R is een kabel- en leidingdoorvoering voor gebruik in leidingbussen of ronde openingen. De compressie is geïntegreerd in het doorvoeringsframe en de afdichting wordt dan ook bereikt via expansie. De standaard afdichtmodulen kunnen worden aangepast aan kabel- en leidingdiameters en kunnen worden gebruikt om reservecapaciteit op te nemen in de doorvoering. Het net op de achterzijde biedt bescherming tijdens horizontale installaties (niet inbegrepen in R 70 en R 75). Het frame kan worden opengesneden voor installatie rondom bestaande kabels of leidingen.

  • Ruimtebesparend
  • Eenvoudig te onderhouden en inspecteren
  • Specificatie
    • Gasdichtheid

      • 2,5 bar (calamiteitendruk)

      Waterdichtheid

      • 4 bar (calamiteitendruk)

      Brandclassificatie

      • A-KLASSE volgens IMO 2010 FTP-code
      • E/EI-classificatie volgens EN 13501
      • E/EI-classificatie volgens EN 45545 E30
      • F/T-classificatie volgens UL 1479
      • H-KLASSE volgens IMO 2010 FTP-code + HC-brandcurve

      Installatie

      • Metaal
      • Beton

      Montagetype

      • Bestaande opening
      • Bestaande buis
    Technische specificatie
    • Unieke ref.R_transit
    • TypeDigital Inventory (Products)
    • Publicatiedatum2020-04-20
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRubber
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBrandwerende producten - Brandwering
    • IFC-classificatieBuilding Element Proxy
    • ETIM-codeEC000220
    • ETIM-naamWall duct for cable
    • Uniclass 2015-codeSs_25_60_30
    • Uniclass 2015-beschrijvingFire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelPenetration Firestopping