Publiceer je producten
Sanibold back to wall bidet
Sanibold back to wall bidet
Sanibold back to wall bidet
Sanibold back to wall bidet

    Sanibold back to wall bidet

    Back to wall bidet, easy to clean. Domestic and hotel use. With a hole for one tap.

    Specificatie
    • 23-fixing kit for bidet (included).

    Technische specificatie
    • Unieke ref.137410_Sanibold_back-to-wall-bidet
    • ProductfamilieSanibold
    • Productgroepbidet
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-06-19
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)398
    • Breedte (mm)355
    • Diepte (mm)555
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChinees porselein
    • Ontworpen inPortugal
    • Gefabriceerd inPortugal
    • Nettogewicht (kg)25
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Bidets
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010126
    • ETIM-naamBidet
    • UNSPSC-naamBidets
    • UNSPSC-code30181502
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015-beschrijvingBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Bidets
    • OmniClass-nummer23-31 23 00
    • OmniClass-titelBidets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Afrika Europa Oceanië Noord Amerika Zuid-Amerika