Publiceer je producten
SONAR Wall-hung bidet
LAUFEN

SONAR Wall-hung bidet

Wall-hung bidet
Specificatie
  • Wallhung bidet Laufen-SONAR, sanitary ceramic EN 35, dimensions 370 x 540 x 300 mm 1 centre tap hole concealed trap, concealed fixation Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked Further options: Surface refinement LCC (only white) Order no. 83034.1
Technische specificatie
  • Unieke ref.830341
  • ProductfamilieSONAR
  • ProductgroepBidets
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-04-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)300
  • Breedte (mm)540
  • Diepte (mm)370
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inZwitserland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Bidets
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-titelToilets