Publiceer je producten
ThemaFast Condens 31-CS/1 (N-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude micro-accumulée

ThemaFast Condens 31-CS/1 (N-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude micro-accumulée

Chaudière murale gaz condensation micro-accumulation 31 kW
Specificatie
  • Chaudière murale gaz (GN) condensation micro-accumulation 31 kW - Débit ECS : 14,8 l/min Classe d'efficacité énergétique : Chauffage A; Sanitaire A profil XL
Technische specificatie
  • Unieke ref.SAU020063
  • ProductfamilieBoiler
  • ProductgroepThemaFast Condens
  • Publicatiedatum2024-06-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)740
  • Breedte (mm)418
  • Diepte (mm)344
Gerelateerd
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)34
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Ketels

Beschikbaarheid regio

Europa
Frankrijk