Publiceer je producten
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate

    Yin Yang Flush Plate

    Zen design
    Specificatie
    • Dual flush actuation plate, made from ABS, ………… finish. 2-year guarantee. Dimensions height 180 mm, width 200 mm and depth 22 mm. Delivered with wall fixing frame, 2 fixing screws and 2 actuation screws. Necessary spanner.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.31-18XX-10_DE
    • ProductfamilieFlushing Devices
    • ProductgroepYin Yang
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-07-11
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)181
    • Breedte (mm)200
    • Diepte (mm)22
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPlastic
    • Secundair materiaalPlastic
    • Ontworpen inMonaco
    • Gefabriceerd inMonaco
    • Nettogewicht (kg)0.35
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • OmniClass-nummer23-31 25 00
    • OmniClass-titelToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures