Publiceer je producten
Reflet 90 Flush Plate
Reflet 90 Flush Plate
Reflet 90 Flush Plate

    Reflet 90 Flush Plate

    Modern and angular design made from toughened glass
    Specificatie
    • Dual flush actuation plate, made from toughened glass, ………… finish and matt chrome plated finish angular design buttons. 2-year guarantee. Dimensions height 180 mm, width 236 mm and depth 13 mm. Delivered with back fixing frame, 2 fixing screws and 2 actuation screws.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.31-193X-10_DE
    • ProductfamilieFlushing Devices
    • ProductgroepReflet
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-07-11
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)180
    • Breedte (mm)236
    • Diepte (mm)13
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGlas
    • Secundair materiaalPlastic
    • Ontworpen inMonaco
    • Gefabriceerd inMonaco
    • Nettogewicht (kg)1.2
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • OmniClass-nummer23-31 25 00
    • OmniClass-titelToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures