Publiceer je producten
Square Flush Plate
Square Flush Plate
Square Flush Plate
Square Flush Plate

    Square Flush Plate

    Modern and angular design
    Specificatie
    • Dual flush actuation plate, ………… finish rectangular plate and square buttons, ………… square inserts. 2-year guarantee. Dimensions height 176 mm, width 200 mm and depth 8,5 mm. Delivered with back fixing frame, 2 fixing screws and 2 actuation screws.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.31-204X-10_DE
    • ProductfamilieFlushing Devices
    • ProductgroepSquare
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-07-11
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)176
    • Breedte (mm)200
    • Diepte (mm)8.5
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPlastic
    • Secundair materiaalPlastic
    • Ontworpen inMonaco
    • Gefabriceerd inMonaco
    • Nettogewicht (kg)0.41
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires