Publiceer je producten
cero II schuifraam

cero II schuifraam

Ongelooflijk slanke zichtlijnen, gepatenteerde technologie

Grote vaste of verschuifbare cero-elementen bieden een bijzondere combinatie van architectuur, design en technologie: met zichtlijnen van slechts 34 mm geven de filigrane aluminium profielen alle systemen maximale transparantie. Het thermisch geïsoleerde cero II-systeem met isolatiebeglazing en een vleugel diepte van 52 mm is een uitstekende keuze voor gebouwen die toegankelijke in- en uitgangen en een verzonken vloerrail nodig hebben.


Specificatie
  • PROFIELSYSTEEM

    • Thermisch geïsoleerd aluminium profielsysteem in volglas optiek
    • Inbouwrails en geleiderails ingebouwd in het systeem.
    • Thermische onderbreking van glasvezelversterkt polyamide
    • Ventilatie en verborgen ontwatering van de bodem glassponning volgens DIN 18545 "Beglazingsrichtlijnen voor isolatieglas"

    ZICHTLIJNEN

    • Kozijn: 0 – 75 mm
    • Paneel: 34 mm
    • Paneelverbinding: 34 mm
    • Kozijn bouwdiepte: 71 – 243 mm
    • Paneel bouwdiepte: 52 mm

    AFDICHTINGSSYSTEEM

    • Hoge mate van ondoorlatendheid dankzij het gebruik van verschillende afdichtingsniveaus
    • Droge beglazing

    BEGLAZING

    • Glasdiktes 30 – 36 mm
    • Zelfreinigend glas beschikbaar
    • Kan glasverschillen tot 5 mm in breedte en hoogte verwerken
    • Veiligheidsglas

    VARIANTEN

    • De panelen lopen op vloerrails
    • Schuif naar links of rechts
    • Vooreinde omgekeerd en offset
    • Vloerrail vlak en conform DIN 18040 "Barrièrevrij appartement"

    HANG & SLUITWERK

    • Beslag gedeeltelijk verborgen in profielen
    • Vervangbare loopwagens
    • Afgedichte, roestvrij stalen loopwagens
    • Roestvrij stalen looprail voor jarenlang betrouwbaar lopen
    • Looprail schoon gehouden dankzij uitstekende vormstukken in het paneel
    • Stevige SL design handgrepen
    • Paneel vergrendeling met 24 mm slag
    • Optionele magnetische sensoren voor slotbewaking

    OPTIES

    • Meersporige systemen beschikbaar
    • Geschikt voor gebruik in verschillende hoeksituaties
    • Elektrische paneelaandrijving beschikbaar
    • Gebroken glas alarm beschikbaar
    • Functioneel glas als geluidsisolatie en bescherming tegen inbraak en stoten
    • Verbinding met besturings- en bewakingssystemen van hogere orde
    • Elektromechanisch vergrendelingselement
    • Ingebouwd insectenhor

    MILIEU

    • Gecertificeerde verwijdering volgens DIN EN ISO 14001:2005
    • Duurzame productie
    • Interne productiecontrole


Technische specificatie
  • Unieke ref.cero-ii-sliding-window
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-03-31
  • Editienummer1
  • Diepte (mm)72
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectRamen - Schuifvergrendeling