Publiceer je producten
cero III schuifraam

cero III schuifraam

Veelzijdig en geschikt voor passief bouwen

De verborgen kozijnen van de systemen kunnen naadloos worden geïntegreerd in de vloer, wand en plafond. Dankzij hun intelligente techniek maken ze het mogelijk om zelfs glaselementen met een oppervlakte tot 15 m² en een gewicht van 1.000 kg moeiteloos en geruisloos te verplaatsen. Het cero III-systeem wordt geleverd met een uitstekende thermische isolatie, triple glas en een vleugeldiepte van 72 mm, maar het is het extreem hoge niveau van energie-efficiëntie dat het echt indrukwekkend maakt: cero III kan Uw waarden ≤ 0,80 W/m²K bereiken en voldoet daarmee aan passiefhuis normen.


Specificatie
  • PROFILE SYSTEM

    • Thermally insulated aluminium profile system in all-glass look
    • Flush-mounted running tracks and guide rails built into the system.
    • Thermal break made of fibreglass-reinforced polyamide
    • Ventilation and concealed drainage of the bottom glass rebate in accordance with DIN 18545 “Glazing guidelines for double glass”

    SIGHT LINES

    • Frame: 0 – 79 mm
    • Panel: 34 mm
    • Panel joint: 34 mm
    • Frame building depth: 91 – 303 mm
    • Panel building depth: 72 mm

    SEALING SYSTEM

    • High degree of impermeability thanks to the use of several sealing levels
    • Dry glazing

    GLAZING

    • Glass thicknesses: 48 – 54 mm
    • Self-cleaning glass available
    • Can handle glass discrepancies of up to 5 mm in width and height
    • Security glass

    VERSIONS

    • The panels run on floor tracks
    • Slide to left or right
    • Forend reversed and offset
    • Floor track flush and compliant with DIN 18040 “Accessible apartment”

    FITTINGS

    • Fittings partly concealed in profiles
    • Replaceable carriages
    • Sealed-bearing, stainless steel carriages
    • Stainless steel running track for many years of reliable running
    • Running track kept clean thanks to protruding moulded pieces in the panel
    • Sturdy, stainless-steel SL designer handles
    • Panel locking with 24 mm latch bolt
    • Optional magnetic sensors for lock monitoring

    OPTIONS

    • Multi-track systems available
    • Suitable for use in a variety of corner situations
    • Electric panel drive available
    • Broken glass alarm available
    • Functional glass as sound insulation and protection against burglary and impact
    • Connection to higher-order control and monitoring systems
    • Electromechanical locking element
    • Built-in insect screen

    ENVIRONMENT

    • Certified disposal in accordance with DIN EN ISO 14001:2005
    • Sustainable manufacturing
    • Internal production control


Technische specificatie
  • Unieke ref.cero-iii-sliding-window
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-03-31
  • Editienummer1
  • Diepte (mm)72
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectRamen - Schuifvergrendeling