Publiceer je producten
StoPox WL 100
StoPox WL 100
StoPox WL 100
StoPox WL 100
    Sto
    Gearchiveerd

    StoPox WL 100

    Coloured sealing coat for industrial flooring and traffic areas. Interior areas and areas exposed to weathering, for cementitious substrates, magnesite and calcium sulphate screeds, water vapour permeable, water-dilutable, very good adhesion to the substrate, low VOC emissions, Product is in accordance with EN 1504-2. Product is in accordance with EN 13813.
    Specificatie
    • 0.30 - 0.50 kg/m
    Technische specificatie
    • Unieke ref.stopox_wl_100
    • ProductfamilieStoConcrete
    • ProductgroepProtect
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2018-09-04
    • Editienummer2
    • Diepte (mm)1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalEpoxy
    • Secundair materiaalEpoxy
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Beschermlagen
    • UNSPSC-naamSurface
    • UNSPSC-code301521