Publiceer je producten
Storax muurrooster ST-411
Storax muurrooster ST-411

    Storax muurrooster ST-411

    Een aluminium ventilatierooster met vaste lamellen, vervaardigd uit AlMgSi-profielen. Voorzien van RVS muggengaas en verkrijgbaar in uiteenlopende anodiseer- of poedercoatkleuren. Door de robuuste constructie, diverse bevestigingsmogelijkheden en optionele accessoires is het rooster geschikt voor algemene ventilatietoepassingen zonder specifieke eisen.
    Specificatie
    • Materiaal Het rooster is vervaardigd uit aluminiumprofielen AlMgSi 0,5 volgens EN 12020-2. Het wordt standaard geleverd met RVS muggengaas 304 met een maas van 2,3 × 2,3 mm. Op aanvraag is RVS draadgaas 304 met een maas van 6 × 6 mm verkrijgbaar. De afwerking is mogelijk in naturel- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoedercoat in alle beschikbare RAL-, Sikkens-, NCS- en Interpon-kleuren (60–80 micron). Afmetingen De lamelsteek bedraagt 33 mm, de inbouwdiepte is 29 mm en de aanslag van het kader is 21 mm. De minimale afmetingen voor productie zijn 100 × 100 mm. Bevestiging Het rooster wordt standaard geleverd met muurankers nr. 418. Voor kleinere afmetingen kunnen klemveren nr. 419 op aanvraag worden toegepast. Bij roosters groter dan 3 m² moet een achterliggende versterkingsstructuur worden voorzien. De aanslagflens kan worden uitgevoerd met vijsgaten volgens een standaard patroon voor zichtbare montage aan de voorzijde, indien gewenst. Opties Beschikbare opties zijn onder meer een watergoot, afneembaar muggengaas, tegenkader, filter, speciale vormen, regelbare uitvoering, uitvoering zonder flens en kozijnrooster ST-414. Typische toepassingen Dit rooster is geschikt voor algemene toepassingen waarbij geen specifieke technische eisen worden gesteld.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.st-411
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2025-12-18
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inBelgië
    • Gefabriceerd inBelgië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Lamellen

    Beschikbaarheid regio

    Europa