Publiceer je producten
Storax kozijnrooster ST-414-thf

Storax kozijnrooster ST-414-thf

Het thermisch geïsoleerde kozijnrooster is vervaardigd uit aluminiumprofielen AlMgSi 0,5 volgens EN 12020-2. Het is voorzien van een thermisch isolatiepaneel met PUR-schuim en het sandwichpaneel kan desgewenst aan beide zijden worden gepoedercoat. De afmetingen van de opening worden uitgevoerd volgens opgave. De afwerking kan worden geleverd in naturel- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoedercoat in alle mogelijke RAL-, Sikkens-, NCS- en Interpon-kleuren met een coatingdikte van 60 tot 80 micron.
Specificatie
  • Materiaal Het thermisch geïsoleerde kozijnrooster is vervaardigd uit aluminiumprofielen AlMgSi 0,5 volgens EN 12020-2. Het is voorzien van een thermisch isolatiepaneel met PUR-schuim en het sandwichpaneel kan desgewenst aan beide zijden worden gepoedercoat. De afmetingen van de opening worden uitgevoerd volgens opgave. De afwerking kan worden geleverd in naturel- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoedercoat in alle mogelijke RAL-, Sikkens-, NCS- en Interpon-kleuren met een coatingdikte van 60 tot 80 micron. Afmetingen De lamelsteek bedraagt 33 mm en de inklembreedte is verkrijgbaar in 24, 28 of 32 mm. De minimale afmetingen voor productie zijn 130 × 130 mm. Bij de bestelling moeten de totale maten, breedte × hoogte in millimeters, worden opgegeven. Bevestiging Het rooster wordt geplaatst zoals dubbel glas en wordt gemonteerd met behulp van afstandsblokjes. Typische toepassingen Dit thermisch geïsoleerde kozijnrooster wordt toegepast in HVAC-installaties, hospitalen, scholen, hotels, vliesgevels en thermisch geïsoleerde luchtkanalen.
Technische specificatie
  • Unieke ref.st-414thf
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2025-12-18
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Lamellen

Beschikbaarheid regio

Europa