Publiceer je producten
Storax kozijnrooster ST-415
Storax kozijnrooster ST-415

    Storax kozijnrooster ST-415

    Het kozijnrooster met V-lamellen is vervaardigd uit aluminiumprofielen AlMgSi 0,5 volgens EN 12020-2. Het wordt standaard geleverd met RVS muggengaas 304 met een maas van 2,3 × 2,3 mm; RVS draadgaas 304 met een maas van 6 × 6 mm is op aanvraag verkrijgbaar. De afwerking kan worden uitgevoerd in naturel- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoedercoat in alle mogelijke RAL-, Sikkens-, NCS- en Interpon-kleuren met een coatingdikte tussen 60 en 80 micron.
    Specificatie
    • Materiaal Het kozijnrooster met V-lamellen is vervaardigd uit aluminiumprofielen AlMgSi 0,5 volgens EN 12020-2. Het wordt standaard geleverd met RVS muggengaas 304 met een maas van 2,3 × 2,3 mm; RVS draadgaas 304 met een maas van 6 × 6 mm is op aanvraag verkrijgbaar. De afwerking kan worden uitgevoerd in naturel- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoedercoat in alle mogelijke RAL-, Sikkens-, NCS- en Interpon-kleuren met een coatingdikte tussen 60 en 80 micron. Afmetingen De lamelsteek bedraagt 20 mm en de flensbreedte kan worden uitgevoerd in 24, 28 of 32 mm. De minimale afmetingen voor productie zijn 130 × 130 mm. Bij bestelling moeten de totale maten, breedte × hoogte in millimeters, als overmeten maat worden opgegeven. Bevestiging Het rooster wordt geplaatst zoals dubbel glas en wordt op dezelfde wijze in het kozijn geklemd. Opties Beschikbare opties zijn een watergoot, afneembaar muggengaas en een filter. Typische toepassingen Dit type rooster wordt toegepast als kozijnrooster waarbij doorkijk- en doorsteekveiligheid belangrijk zijn.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.st-415
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2025-12-18
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inBelgië
    • Gefabriceerd inBelgië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Lamellen