Publiceer je producten
Afsluitbaar kozijnrooster ST-415-va
Afsluitbaar kozijnrooster ST-415-va

    Afsluitbaar kozijnrooster ST-415-va

    Het afsluitbare kozijnrooster met V-lamellen is vervaardigd uit aluminiumprofielen AlMgSi 0,5 volgens EN 12020-2. Het wordt standaard geleverd met RVS muggengaas 304 met een maas van 6 × 6 mm; RVS draadgaas 304 met een maas van 2,3 × 2,3 mm is op aanvraag verkrijgbaar. De afwerking kan worden uitgevoerd in naturel- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoedercoat in alle mogelijke RAL-, Sikkens-, NCS- en Interpon-kleuren met een coatingdikte tussen 60 en 80 micron.
    Specificatie
    • Materiaal Het afsluitbare kozijnrooster met V-lamellen is vervaardigd uit aluminiumprofielen AlMgSi 0,5 volgens EN 12020-2. Het wordt standaard geleverd met RVS muggengaas 304 met een maas van 6 × 6 mm; RVS draadgaas 304 met een maas van 2,3 × 2,3 mm is op aanvraag verkrijgbaar. De afwerking kan worden uitgevoerd in naturel- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoedercoat in alle mogelijke RAL-, Sikkens-, NCS- en Interpon-kleuren met een coatingdikte tussen 60 en 80 micron. Afmetingen De lamelsteek bedraagt 20 mm en de flensbreedte kan worden uitgevoerd in 24, 28 of 32 mm. De minimale afmetingen voor productie zijn 200 × 130 mm. Bij de bestelling moeten de totale maten, breedte × hoogte in millimeters, als overmeten maat worden opgegeven. Het rooster kan worden gecombineerd met afsluitbare roosters van 100, 130 en 150 mm of met een geïsoleerd aluminium deurtje type 415/D tot maximaal 400 × 400 mm. Bedieningsmogelijkheden Per module kan worden gekozen uit een draaiknop (standaard), stangbediening, koordbediening of motorbediening. Typische toepassingen Dit rooster is geschikt voor toepassingen in klaslokalen, waar regelbare ventilatie noodzakelijk is.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.st-415va
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2025-12-18
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inBelgië
    • Gefabriceerd inBelgië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Lamellen

    Beschikbaarheid regio

    Europa