Publiceer je producten
Storax ventilatierooster ST-421
Storax ventilatierooster ST-421
Storax ventilatierooster ST-421

    Storax ventilatierooster ST-421

    Het rooster is vervaardigd uit aluminiumprofielen AlMgSi 0,5 volgens EN 12020-2. Het wordt standaard geleverd met RVS muggengaas 304 met een maas van 2,3 × 2,3 mm, terwijl RVS draadgaas 304 met een maas van 6 × 6 mm op aanvraag beschikbaar is. De afwerking kan worden uitgevoerd in naturel- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoedercoat in alle mogelijke RAL-, Sikkens-, NCS- en Interpon-kleuren met een laagdikte van 60 tot 80 micron.
    Specificatie
    • Materiaal Het rooster is vervaardigd uit aluminiumprofielen AlMgSi 0,5 volgens EN 12020-2. Het wordt standaard geleverd met RVS muggengaas 304 met een maas van 2,3 × 2,3 mm, terwijl RVS draadgaas 304 met een maas van 6 × 6 mm op aanvraag beschikbaar is. De afwerking kan worden uitgevoerd in naturel- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoedercoat in alle mogelijke RAL-, Sikkens-, NCS- en Interpon-kleuren met een laagdikte van 60 tot 80 micron. Afmetingen De lamelsteek bedraagt 50 mm, de inbouwdiepte is 46 mm en de aanslag van het kader is 40 mm. De minimale afmetingen voor productie zijn 150 × 150 mm. Bevestiging Het rooster wordt geleverd met muurankers nr. 1428. Bij roosters groter dan 3 m² moet een achterliggende structuur worden voorzien ter versteviging. De aanslagflens kan op aanvraag worden uitgevoerd met vijsgaten volgens een standaard patroon voor zichtbare montage vanaf de voorzijde. Opties Beschikbare opties zijn een watergoot, afneembaar muggengaas, tegenkader, filter, inbraakwerende uitvoering ST-421-RC3, uitvoering zonder flens en kozijnrooster ST-424. Typische toepassingen Dit rooster wordt toegepast in situaties waar esthetiek en stevigheid belangrijke parameters zijn.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.st-421
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2025-12-18
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inBelgië
    • Gefabriceerd inBelgië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Lamellen

    Beschikbaarheid regio

    Europa