Publiceer je producten
Inbraakwerend ventilatierooster ST-424-rc2
Inbraakwerend ventilatierooster ST-424-rc2

    Inbraakwerend ventilatierooster ST-424-rc2

    Het inbraakwerende inbouwrooster klasse RC2 is vervaardigd uit aluminiumprofielen AlMgSi 0,5 volgens EN 12020-2. Het wordt standaard geleverd met RVS muggengaas 304 met een maas van 2,3 × 2,3 mm; RVS draadgaas 304 met een maas van 6 × 6 mm is op aanvraag verkrijgbaar. De afwerking kan worden uitgevoerd in naturel- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoedercoat in alle mogelijke RAL-, Sikkens-, NCS- en Interpon-kleuren met een coatingdikte tussen 60 en 80 micron.
    Specificatie
    • Materiaal Het inbraakwerende inbouwrooster klasse RC2 is vervaardigd uit aluminiumprofielen AlMgSi 0,5 volgens EN 12020-2. Het wordt standaard geleverd met RVS muggengaas 304 met een maas van 2,3 × 2,3 mm; RVS draadgaas 304 met een maas van 6 × 6 mm is op aanvraag verkrijgbaar. De afwerking kan worden uitgevoerd in naturel- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoedercoat in alle mogelijke RAL-, Sikkens-, NCS- en Interpon-kleuren met een coatingdikte tussen 60 en 80 micron. Afmetingen De lamelstap bedraagt 50 mm. De minimale afmetingen zijn 220 × 220 mm en de inklembreedte kan worden uitgevoerd in 24 of 28 mm. Bevestiging Het rooster wordt geplaatst zoals dubbel glas en wordt op dezelfde wijze in het kozijn geklemd. Kenmerken Het rooster is esthetisch en functioneel van hoogwaardige kwaliteit en is inbraakwerend volgens klasse RC2, conform EN 1627 tot en met EN 1630 (september 2011), gecertificeerd voor oppervlakken tot 4,8 m². Het rooster is volledig roestvrij dankzij de aluminium profielen en alle verbindingsmaterialen die uitsluitend uit aluminium en roestvrij staal bestaan. Opties Beschikbare opties zijn een watergoot, afneembaar muggengaas en een filter. Typische toepassingen Het rooster is geschikt voor scholen, winkels en voor nightcooling-toepassingen.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.st-424rc2
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2025-12-18
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inBelgië
    • Gefabriceerd inBelgië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Lamellen

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Nederland