Publiceer je producten
Inbraakwerend ventilatierooster ST-431-rc2
Inbraakwerend ventilatierooster ST-431-rc2
Inbraakwerend ventilatierooster ST-431-rc2

    Inbraakwerend ventilatierooster ST-431-rc2

    Het inbraakwerende opbouwrooster klasse RC2 is vervaardigd uit aluminiumprofielen AlMgSi 0,5 volgens EN 12020-2. Het wordt standaard geleverd met RVS muggengaas 304 met een maas van 2,3 × 2,3 mm; RVS draadgaas 304 met een maas van 6 × 6 mm is op aanvraag beschikbaar. De afwerking kan worden uitgevoerd in naturel- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoedercoat in alle mogelijke RAL-, Sikkens-, NCS- en Interpon-kleuren met een coatingdikte tussen 60 en 80 micron.
    Specificatie
    • Materiaal Het inbraakwerende opbouwrooster klasse RC2 is vervaardigd uit aluminiumprofielen AlMgSi 0,5 volgens EN 12020-2. Het wordt standaard geleverd met RVS muggengaas 304 met een maas van 2,3 × 2,3 mm; RVS draadgaas 304 met een maas van 6 × 6 mm is op aanvraag beschikbaar. De afwerking kan worden uitgevoerd in naturel- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoedercoat in alle mogelijke RAL-, Sikkens-, NCS- en Interpon-kleuren met een coatingdikte tussen 60 en 80 micron. Afmetingen De lamelsteek bedraagt 33 mm, de dikte van het rooster is 31 mm en de minimale afmetingen voor productie zijn 200 × 200 mm. Bevestiging Het rooster wordt in opbouw bevestigd met inbraakvertragende SecuFast® Pin Hexagon A2-schroeven van ø 4,2 × 38 mm, die worden meegeleverd. De maximale afstand tussen de schroefgaten bedraagt 240 mm op de horizontale zijden (Y, Z) en 266 mm op de verticale zijden, waarbij de laatste schroefpositie variabel is (X). Kenmerken Het rooster is geschikt voor zomernachtventilatie en biedt inbraakwerendheid klasse 5 RC2 conform EN 13049, gecertificeerd tot een oppervlakte van 1,73 m². Het ontwerp is esthetisch en functioneel van hoge kwaliteit en volledig roestvrij dankzij de aluminiumprofielen en verbindingsmaterialen uit aluminium en roestvrij staal. Typische toepassingen Het rooster wordt veel toegepast in scholen, winkels en voor nightcooling-toepassingen.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.st-431rc2
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2025-12-18
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inBelgië
    • Gefabriceerd inBelgië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Lamellen

    Beschikbaarheid regio

    Europa