Publiceer je producten
B-7142-02 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 3/8" x 50' Hose, Rear Trigger Water Gun
B-7142-02 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 3/8" x 50' Hose, Rear Trigger Water Gun

    B-7142-02 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 3/8" x 50' Hose, Rear Trigger Water Gun

    B-7142-02 3/8" x 50' Open Stainless Steel Reel, MV-2516-24 Rear Trigger, 5/16" Spray Gun
    Specificatie
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 3.70 GPM @ 60 psi
    Technische specificatie
    • Unieke ref.ts-brass-101
    • ProductfamilieMixing Faucets
    • ProductgroepOpen Hose Reel Assembly
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2011-12-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)20.56
    • Breedte (inch)9.44
    • Diepte (inch)21.06
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inVerenigde Staten
    • Gefabriceerd inChina
    • Nettogewicht (lbs)61.7
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk