Publiceer je producten
MV-0771-12N-BVT 3/4" Washdown Station w/ Ball Valves, Hose Swivelivel, Thermometer, Hose Rack

MV-0771-12N-BVT 3/4" Washdown Station w/ Ball Valves, Hose Swivelivel, Thermometer, Hose Rack

3/4" Washdown Station w/ Ball Valves, Hose Swivelivel, Thermometer, Hose Rack
Specificatie
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 49.93 GPM @ 60 psi
Technische specificatie
  • Unieke ref.ts-brass-MV-0771-12N-BVT
  • ProductfamilieMixing Faucets
  • ProductgroepWashdown Solutions
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-04-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)19.94
  • Breedte (inch)6
  • Diepte (inch)9.38
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
  • Nettogewicht (lbs)19.2
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen