Publiceer je producten
PG-35AV-VH06 Pet Grooming Aluminum Angled Spray Valve with Deck Flange, 7' Vinyl Hose

PG-35AV-VH06 Pet Grooming Aluminum Angled Spray Valve with Deck Flange, 7' Vinyl Hose

Pet Grooming Aluminum Angled Spray Valve with Deck Flange, 7' Vinyl Hose
Specificatie
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 5.05 GPM @ 60 psi
Technische specificatie
  • Unieke ref.ts-brass-PG-35AV-VH06
  • ProductfamilieOther Sanitary
  • ProductgroepPet Grooming
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-04-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)5
  • Breedte (inch)84
  • Diepte (inch)2.69
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChroom
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
  • Nettogewicht (lbs)3.862
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Sanitair