Publiceer je producten
PJ-108H-CH01 Pet Market: Hi-Flow Jet Spray, Fifi Coiled Hose, Garden Hose Female Inlet Adapter

PJ-108H-CH01 Pet Market: Hi-Flow Jet Spray, Fifi Coiled Hose, Garden Hose Female Inlet Adapter

Pet Market: Hi-Flow Jet Spray, Fifi Coiled Hose, Garden Hose Female Inlet Adapter
Specificatie
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 3.85 GPM @ 60 psi
Technische specificatie
  • Unieke ref.ts-brass-PJ-108H-CH01
  • ProductfamilieOther Sanitary
  • ProductgroepPet Grooming
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-04-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)21.62
  • Breedte (inch)5.5
  • Diepte (inch)4.19
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPolyurethaan
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
  • Nettogewicht (lbs)3.8
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Sanitair