Publiceer je producten
Style Elle Silencio (3.8mm)
Tarkett

Style Elle Silencio (3.8mm)

Deze akoestische oplossing biedt een uitstekende geluidsreductie van 19dB. Een creatief, dynamisch patroon met directioneel lineair design, ideaal om een gevoel van richting te creëren in gangen en open ruimtes. Een van de meest duurzame vloeroplossingen op de markt, ons linoleum is gemaakt met tot 97% natuurlijke grondstoffen. Behandeld met onze unieke xf²surface bescherming voor extreme duurzaamheid, eenvoudige reiniging en kosteneffectief onderhoud.

Specificatie
    • 19dB geluidsreductie
    • Goed comfort onder de voeten
    • Directioneel lineair ontwerp met mat aspect
    • Recycleerbaar na gebruik
    • Cradle to Cradle gecertificeerd® Zilver
    • Exclusieve xf²-oppervlaktebehandeling voor uitstekende duurzaamheid en chemische weerstand
Technische specificatie
  • Unieke ref.tarkett-linoleum-style-elle-silencio-3-8-mm
  • ProductfamilieTARKETT
  • ProductgroepFlooring - Linoleum
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-07-20
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalVinyl
  • Ontworpen inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVloeren - Linoleum
  • IFC-classificatieCovering
  • Uniclass 2015-codeSs_30_42
  • Uniclass 2015-beschrijvingFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitelLinoleum Flooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 00
  • OmniClass-titelFloor Coverings

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika