Publiceer je producten
Lessenaarsdak 5-30°
Lessenaarsdak 5-30°
Lessenaarsdak 5-30°
Lessenaarsdak 5-30°
Lessenaarsdak 5-30°
Lessenaarsdak 5-30°
Lessenaarsdak 5-30°
Lessenaarsdak 5-30°
Lessenaarsdak 5-30°

    Lessenaarsdak 5-30°

    3.6 van de 5 sterren3.6(14 reviews)

    Een lessenaarsdak is een enkele rij modules die zorgt voor een schitterende daglichttoetreding in grote ruimtes, gangen en passages. Meerdere rijen lichtstraten in lessenaarsdak vormt een ideaal glazen dak voor grote open ruimtes zoals atriums.

    Installeer de lichtstraten in lessenaarsdak in overeenstemming met de interne plattegrond, om het daglicht en de ventilatie in elke hoek van de kamer te optimaliseren.

    De modulaire lichtstraten in lessenaarsdak maken een snelle en gemakkelijke sluiting van het dak mogelijk om de kosten te verlagen en de bouwtijd te versnellen.

    VELUX modulaire lichtstraten worden geleverd met een garantie van 10 jaar op modules en gootstukken.

    De lichtstraatspecialisten van VELUX bieden u ondersteuning bij het ontwerp, de specificaties en de montage, inclusief het ontwerp van de dakopstand die nodig is voor de montage.


    Productoplossingen: Lichtkoepels, Lichtstraten, daglichtbuis platdak, lichtstraten velux, lichtstraat, Lichtkoepel, lessenaarsdak, lichtstraatmodules, velux modulair, daglichtbuis platdak, velux modulaire lichtstraat, dakkoepel, koppelgootstuk, glasdak, atrium.

    Specificatie
    • VELUX modulaire lichtstraten worden geleverd met standaard energiebesparende dubbel of triple beglazing met de volgende kenmerken:

      • Isolerende beglazing (Ug-waarden tot 0,5 W/m²K)
      • Gehard glas buitenzijde
      • Gelamineerde veiligheidsbeglazing binnenzijde
      • Beveiliging tegen doorvallen
      • Geluidsisolatie (verkeer, regen en hagel)
      • Warm Edge-afstandshouder (beschermt de isolerende eigenschappen met de tijd en minimaliseert het risico van condensatie aan de randen van de beglazing)
      • Step-beglazing (voert het water van het glas af)
      • Zonwerende coating (optioneel)

      Productoplossingen: Lichtkoepels, Lichtstraten, daglichtbuis platdak, lichtstraten velux, lichtstraat, Lichtkoepel, lessenaarsdak, lichtstraatmodules, velux modulair, daglichtbuis platdak, velux modulaire lichtstraat, dakkoepel, koppelgootstuk, glasdak, atrium.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.longlight
    • ProductfamilieVELUX Modular Skylights
    • ProductgroepLonglight 5-30°
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-08-06
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGlas
    • Ontworpen inDenemarken
    • Gefabriceerd inDenemarken
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectRamen - Dakraam
    • IFC-classificatieWindow
    • UNSPSC-naamWindows
    • UNSPSC-code301716
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 62 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelUnit Skylights

    Beschikbaarheid regio

    Europa Noord Amerika Azië
    België
    Canada
    China
    Denemarken
    Verenigde Staten
    Duitsland
    Frankrijk
    Ierland
    Luxemburg
    Nederland
    Noorwegen
    Oostenrijk
    Polen
    Verenigd Koninkrijk
    Zweden
    Zwitserland