Zadeldak 25-40° is een klassieke lichtstraatoplossing waarbij twee rijen lichtstraatmodules zijn verbonden in de nok. De zadeldak is ideaal voor gebouwen met grote dakopeningen.
Het zadeldak 25-40° met ventilerende lichtstraatmodules aan beide zijden is een optimale oplossing voor gebouwen die overdag of 's nachts afgekoeld moeten worden.
Deze lichtstraten kunnen aan elke zijde worden voorzien van verschillende soorten beglazing om het binnenklimaat en daglichtopbrengst onder controle te houden in overeenstemming met de ligging van het gebouw.
VELUX modulaire lichtstraten worden geleverd met een garantie van 10 jaar op modules en gootstukken.
De lichtstraatspecialisten van VELUX bieden u ondersteuning bij het ontwerp, de specificaties en de montage, inclusief het ontwerp van de dakopstand die nodig is voor de montage. Houd er rekening mee dat de dakopstanden niet zijn inbegrepen in de VELUX levering.
Productoplossingen: Lichtkoepels, Lichtstraten, daglichtbuis platdak, lichtstraten velux, lichtstraat, Lichtkoepel, lessenaarsdak, lichtstraatmodules, velux modulair, daglichtbuis platdak, velux modulaire lichtstraat, dakkoepel, koppelgootstuk, glasdak, atrium.
Beschikbaarheid regio
| Europa | Noord Amerika | Azië |
|---|---|---|
België | Canada | China |
Denemarken | Verenigde Staten | |
Duitsland | ||
Frankrijk | ||
Ierland | ||
Luxemburg | ||
Nederland | ||
Noorwegen | ||
Oostenrijk | ||
Polen | ||
Verenigd Koninkrijk | ||
Zweden | ||
Zwitserland |