Sensorflow 21 WC Flushing device, 4 or 4.5 Litre Cistern & Panel Mounted Sensor

Sensorflow 21 WC Flushing device, 4 or 4.5 Litre Cistern & Panel Mounted Sensor

Sensorflow 21 Flushing Device c/w 4 or 4.5L Cistern
Spesifikasjon
  • n/a
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.S3599
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWC cistern fittings
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-01-26
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)48
  • Bredde (mm)416
  • Dybde (mm)150
Relatert
  • HovedmaterialeMetall
  • Nettovekt (kg)1.5
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toilet Cisterns
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_87
  • Uniclass 2015 beskrivelseWC cistern fittings
  • OmniClass-nummer23-31 19 19
  • OmniClass-tittelWater Closets