Alterna Quadrant ½" Lever Bib Taps
Alterna Quadrant ½" Lever Bib Taps

    Alterna Quadrant ½" Lever Bib Taps

    Alterna quadrant ½" lever bib taps & wall mounts concealed plumbing 100 mm ext
    Spesifikasjon
    • Inclined bib tap
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.S7190
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWater supply fittings for wash basins and troughs
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-01-26
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)90
    • Bredde (mm)40
    • Dybde (mm)145
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Nettovekt (kg)0.74
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Bad installasjonssystemer
    • IFC-klassifiseringVentil
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 beskrivelseWashbasin taps
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets