AXOR kitchen mixer Starck Semi-Pro chr.USA
AXOR kitchen mixer Starck Semi-Pro chr.USA
    AXOR

    AXOR kitchen mixer Starck Semi-Pro chr.USA

    AXOR Starck Single lever kitchen mixer 240 Semi-Pro
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 10820001 Chrome - 10820251 Brushed Gold Optic - 10820341 Brushed Black Chrome - 10820801 Stainless Steel Optic - 10820831 Polished Nickel Specification: • swivel range 360° • with telescopic function (330 - 500 mm) • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • joystick ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.10820001
    • ProduktfamilieAXOR Starck
    • ProduktgruppeKitchen mixers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-01-15
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)656
    • Bredde (mm)109
    • Dybde (mm)324
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)4
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier
    • IFC-klassifiseringVentil
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures