AXOR Citterio Semi-Pro KM chrome USA
AXOR Citterio Semi-Pro KM chrome USA
    AXOR

    AXOR Citterio Semi-Pro KM chrome USA

    AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 230 Semi-Pro
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 39840251 Brushed Gold Optic - 39840831 Polished Nickel - 39840341 Brushed Black Chrome - 39840001 Chrome - 39840801 Stainless Steel Optic Specification: • swivel range 360° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.39840001
    • ProduktfamilieAXOR Citterio
    • ProduktgruppeManual kitchen mixers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-01-15
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)637
    • Bredde (mm)134
    • Dybde (mm)340
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)3.2
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier
    • IFC-klassifiseringVentil
    • ETIM-kodeEC011431
    • ETIM-navnKitchen mixing tap
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kode11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Kitchen Appliances
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures