AXOR Uno Soap- /lotion dispenser
AXOR Uno Soap- /lotion dispenser
    AXOR

    AXOR Uno Soap- /lotion dispenser

    AXOR Uno Soap- /lotion dispenser
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 42818671 Matt Black - 42818001 Chrome - 42818801 Stainless Steel Optic - 42818831 Polished Nickel Specification: • projection 91 mm • material: durable metal construction • non-corroding outlet pipe • filling capacity 500 ml • dosage 2 ml • 2⅛” maximum counter depth • easy to fill up from the top • for installation in worktops up to 55 mm • easy and save installation without tools needed • mounting hole with 28 - 35 mm diameter needed
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.42818USA
    • ProduktfamilieAXOR Uno
    • ProduktgruppeSink accessoires
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-09-28
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)71
    • Bredde (mm)50
    • Dybde (mm)123
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)0.4
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Servanter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011315
    • ETIM-navnKitchen sink
    • UNSPSC-navnSinks
    • UNSPSC-kode30181504
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 beskrivelseWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-tittelSinks
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures