Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies her !

Godta
;

Axor Starck 2-Spray HighArc Kitchen Faucet, Pull-Down 10821001

Unik ref.: 10821001
Merke: AXOR
Produktfamilie: AXOR Starck
Produktgruppe: Kitchen mixers
Vidde / Bredde (millimeter): 137
Høyde (millimeter): 448
Dybde (millimeter): 266
Dato for publisering: 2018-01-15
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (9)
AXOR Starck Axor Starck 2-Spray HighArc Kitchen Faucet, Pull-Down

· swivel range 150°
· with telescopic function (330 - 500 mm)
· handle can be positioned on the right or left
· laminar spray and shower spray
· lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter
· MagFit magnetic shower support
· quick connect shower hose
· flow rate 6.7 l/min
· joystick ceramic cartridge
· connection type: G ⅜ compression
· integrated non-return valve
· suitable for continuous flow water heaters


Hoved materialet : Chrome
Sekundært materiale:
Designet i: Germany
Produsert i: Germany
Vekt Net (Kg): 3.445

BIMobject Kategori: Kjøkken - Kraner og blandebatterier
IFC klassifisering: Sanitary Terminal
UNSPSC navn: Sanitary ware
UNSPSC kode: 301815
Uniclass 1.4 Kode: L725111
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kode: PR-31-75
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Kode: Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Beskrivelse: Sink taps
NBS Reference Kode: 31-75
NBS Reference Beskrivelse: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
OmniClass-nummer: 23-31 11 00
OmniClass-tittel: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
Dette produktet er tilgjengelig i:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®