Door hinges model 1129; load capacity up to 40kg

Door hinges model 1129; load capacity up to 40kg

3D concealed hinges the right compromise between the resistance of zamak and lightness of fibreglass internal bodies.
Spesifikasjon
  • minimum door thickness 28 mm; load capacity up to 40kg
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.CEAM_hinges_model1129
  • ProduktfamilieDoor hinges
  • ProduktgruppeDoor hinges 1229
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-02-17
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)100
  • Bredde (mm)22
  • Dybde (mm)18
Relatert
  • HovedmaterialeSink
  • Sekundært materialeGlassfiber
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriDører - Dørbeslag
  • IFC-klassifiseringObjekt
  • UNSPSC-navnDoors
  • UNSPSC-kode301715
  • OmniClass-nummer23-17 11 00
  • OmniClass-tittelDoors