Door hinges model 1450

Door hinges model 1450

The new 3D adjustable hinge, model 1450, stands out in its market segment for the ultra wide throw (  up to 10mm of internal milling allowance, both sides). With a load capacity of 80kg, it can be used on flush doors, cladded doors and even with mouldings or baseboards: check out our technical data sheet for more!
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.CEAM_hinges_model1450
  • ProduktfamilieDoor hinges
  • ProduktgruppeDoor hinges 1450
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-04-29
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)130
  • Bredde (mm)30
  • Dybde (mm)21
Relatert
  • HovedmaterialeSink
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriDører - Dørbeslag
  • OmniClass-nummer23-17 11 00
  • OmniClass-tittelDoors