Door hinges model 829; load capacity up to 25kg

Door hinges model 829; load capacity up to 25kg

Concealed hinges for doors\forniture. Particularly suitable for the realization of extendable tables, doors of a wide range of furniture with fold out or lateral openings and other specific technical applications.
Spesifikasjon
  • minimum door thickness 22 mm; load capacity up to 25kg
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.CEAM_hinges_model829
  • ProduktfamilieDoor hinges
  • ProduktgruppeDoor hinges 829
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-02-17
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)69.8
  • Bredde (mm)15.9
  • Dybde (mm)23
Relatert
  • HovedmaterialeSink
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriDører - Dørbeslag
  • IFC-klassifiseringObjekt
  • UNSPSC-navnDoors
  • UNSPSC-kode301715
  • OmniClass-nummer23-17 11 00
  • OmniClass-tittelDoors