FANCY Corner Washbasin Without Trap 30cm
Cosmic

FANCY Corner Washbasin Without Trap 30cm

Corner washbasin without trap 30x30x15
Spesifikasjon
  • There are two washbasin options: bright and matte finish

    01 - Glossy
    02 - Matte

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.747xx0402
  • ProduktfamilieFANCY
  • ProduktgruppeWASHBASINS
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-09-17
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)150
  • Bredde (mm)300
  • Dybde (mm)300
Relatert
  • Hovedmaterialefast overflate
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
  • Nettovekt (kg)5.22
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-kode56
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_97
  • Uniclass 2015 beskrivelseWashbasin spouts
  • CSI MasterFormat 2014 kode13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelBathroom Unit Modules
  • OmniClass-nummer23-19 31 17 11
  • OmniClass-tittelBathroom Units
  • CSI UniFormat II kodeE2010
  • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings