Attic Ladder (Airtight Type) – CXTW

Attic Ladder (Airtight Type) – CXTW

Airtight attic ladder designed for easy access to storage spaces above the ceiling.

The lightweight aluminium folding ladder is easy to operate and features a safety mechanism designed to reduce the risk of finger pinching.

A handrail is provided on one side of the ladder as standard and can be added to the other side as an option.

The airtight sealing material helps improve heating and cooling efficiency as well as sound insulation.

Provides airtight performance equivalent to Grade A-4 of JIS A 4706.

For indoor residential use with wood framing only.

Spesifikasjon
  • ■CXTW7

    Applicable Ceiling Height: 2,100–2,300 mm

    Opening Dimensions: 700 × 1,200 mm

     

    ■CXTW8

    Applicable Ceiling Height: 2,300–2,500 mm

    Opening Dimensions: 700 × 1,200 mm

     

    ■CXTW9

    Applicable Ceiling Height: 2,500–2,700 mm

    Opening Dimensions: 700 × 1,400 mm

     

    Access Hatch Color: White

    Ladder Color: Silver

    Climbing Angle: 62°–72°

    Allowable Load: 150 kg

    Installation: On-site Assembly

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.attic-ladder-airtight-cxtw
  • ProduktfamilieAttic Ladder
  • ProduktgruppeAirtight Type
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2026-10-14
  • Utgavenummer1
Lenker
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBygg - Adgangsdører og paneler
BIMobject-produktbibliotek

Design App for Revit

Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

  • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
  • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
  • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit