Underfloor Storage (Standard Type) – PKC

Underfloor Storage (Standard Type) – PKC

Standard underfloor storage unit designed for residential applications.

The deep storage box provides a storage capacity of 105 liters and supports a maximum storage load of 75 kg.

The reinforced lid structure provides high strength by supporting the ends of the reinforcement members on the outer frame.

The frame features a low-profile design for improved accessibility and a clean transition with the floor surface.

Designed for use with 15 mm floor finishing materials.

Spesifikasjon
  • ■PKC60B / PKC60S

    Type: Standard Underfloor Storage

    Storage Box Type: Deep Type

    Storage Capacity: 105 L

    Maximum Storage Load: 75 kg

    Effective Opening: 546 mm

    Outer Frame Size: 622.4 mm

    Lid Size: 597.4 mm

    Floor Cut-Out Size: 606 mm

    Lid Finish Material Cut Size: 586 mm

    Floor Finish Thickness: 15 mm

    PKC60B: Glossy Bronze

    PKC60S: Glossy Silver

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.underfloor-storage-standard-pkc
  • ProduktfamilieUnderfloor Storage
  • ProduktgruppeAirtight & Insulated Type
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2026-10-14
  • Utgavenummer1
Lenker
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBygg - Adgangsdører og paneler
BIMobject-produktbibliotek

Design App for Revit

Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

  • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
  • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
  • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit