Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH
Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH
Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH
Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH

    Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH

    Large suspended aluminum extrusion canopy designed to cover wide areas such as walkways and building entrances.

    The suspended structure accommodates large projection requirements while maintaining a clean architectural appearance.

    Suitable for applications where extensive overhead coverage is required.

    An optional gutter system is available for controlled rainwater drainage.

    Spesifikasjon
    • ■RS-KH

      Type: Large Suspended Aluminum Extrusion Canopy

      Projection: 1000–4000 mm

      Projection Adjustment: 100 mm

      Material: Aluminum Extrusion

      Standard Color: Silver

      Installation Type: Suspended

      Standard Type: Without Gutter

      Optional Front Edge: KST Type with Gutter

      Recommended Roof Slope: 2.5° or more

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.canopy-large-suspended-rs-kh
    • ProduktfamilieCanopies
    • ProduktgruppeRS Visor
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-10-14
    • Utgavenummer1
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBygg - Taktilbehør
    BIMobject-produktbibliotek

    Design App for Revit

    Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

    Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

    • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
    • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
    • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit